Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
EUCHNER
Description
LCA 4 master/ slave - Light grid
Bill of material
156617
AN
Article Number
156617
BC
Description
LCA-4TR-S1-30-760-AP-156617
BC1
Description
LICHTVORHANG / LICHTGITTER
GROUP
Product group
1531
NGEW
Net weight
1.58 kg
BGEW
Gross weight
2.467 kg
CTN
Customs Tariff Number
85365019
Aperçus 3D
3D
2D
Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale