피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
097754 STP4A-2131A110M
EUCHNER
Electromechanical safety switches with guard locking
Safety switch in plastic housing
Powered by
CAD모델 선택
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
{euchner/el_safety_switches_with_guard_locking/safety_switch_in_plastic_housing/stp_asmtab.prj},{NB=097754_STP4A-2131A110M_A},{RF=},{DM=},{C=M20x1.5},{VERS=1},{AN=097754},{CODE=097754},{BC=STP4A-2131A110M},{LED=Nein},{CC=-},{AS1=Nein},{EXT1=Nein},{TH=Nein},{GL=4},{BK=STP},{PPATH=stp_plastic_switch_with_metal_head/stp_parts/stp_asmtpl.prj},{TABLE=2},{POS=0},{POS2=},{CTN=85389099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
EUCHNER
Description
STP - Safety Switch STP
Bill of material
097754_STP4A-2131A110M
AN
Order no.
097754
BC
Item
STP4A-2131A110M
LED
LED indicator
No
CC
Special version
-
AS1
AS-Interface
No
EXT1
Extended version
No
TH
TWIN version
No
POS
Approach direction
A (0°)
B (90°)
C (180°)
D (270°)
A (0°)
B (90°)
C (180°)
D (270°)
POS2
Approach direction
-
-
CTN
Customs Tariff Number
85389099
GEW
Weight
0.465
kg
미리보기
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.